MAX11332

最后购买期限

3Msps、12/10位、8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入

最为灵活的引脚、软件兼容3Msps多通道ADC系列,带有外部基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 提供扫描模式、内部平均和内部时钟
  • 16路先入先出(FIFO)
  • SampleSet:用户定义通道顺序,最大长度为256
  • 输入引脚
    • 允许任何单端、差分和伪差分对组合输入
  • 模拟多路复用器具有真正的差分采样/保持
    • 16/8通道单端输入
    • 8/4通道全差分输入
    • 15/8通道相对于公共端的伪差分输入
  • 外部可连接多路复用器输出和ADC输入
  • 两个软件可选的双极性输入范围
    • ±VREF+/2、±VREF+
  • 灵活的输入配置,可访问所有通道
  • 高精度
    • ±1 LSB INL,±1 LSB DNL,无丢码
  • 100kHz输入频率下保证70dB SINAD
  • 1.5V至3.6V数字I/O电源
  • 2.35V至3.6V供电电压
  • 更长的电池寿命,适用于便携应用
    • 3V供电、3Msps下,功耗15.2mW
    • 全关断模式下,电流损耗2µA
  • 外部差分基准(1V至VDD)
  • 48MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容接口
  • -40°C至+125°C宽工作温度范围
  • 节省空间的32引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
  • 3Msps转换速率,无流水线延迟
MAX11332
3Msps、12/10位、8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入
MAX11329, MAX11330, MAX11331, MAX11332: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX11129 3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC
MAX11130 3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC
MAX11124 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
MAX11321 1Msps、10/12位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入
多路复用模数转换器 2
MAX11132 量产 3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC
MAX11131 量产 3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max11332的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览