MAX11124
1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
引脚/软件兼容的1Msps、多通道SAR ADC,提供丰富的功能设置
产品详情
- 提供扫描模式、内部平均和内部时钟
- 16路先入先出(FIFO)
- SampleSet:用户定义通道采样顺序,最大长度为256
- 模拟多路复用器具有真正的差分采样/保持
- 16/8/4通道单端输入
- 8/4/2通道全差分输入
- 15/8/4通道相对于公共端的伪差分输入
- 两个软件可选的双极性输入范围
- ±VREF+/2,±VREF+
- 灵活的输入配置,可访问所有通道
- 高精度
- ±1 LSB INL,±1 LSB DNL,在整个温度范围无丢码
- 250kHz输入频率下保证70dB SINAD
- 1.5V至3.6V较宽的I/O电源范围
- 允许器件串口直接连接1.8V、2.5V或3.3V数字系统
- 2.35V至3.6V供电
- 更长的电池寿命,适用于便携应用
- 低功耗
- 3V供电、1Msps下,功耗5.4mW
- 全关断模式下,电流损耗为2µA
- 外差分基准(1V至VDD)
- 16MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串口
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 节省空间的28引脚、5mm × 5mm、TQFN封装
- 1Msps转换速率,无流水线延迟
- 12/10/8位分辨率
MAX11120–MAX11128是业界领先的12/10/8位、1.5MHz全线性带宽、高速、低功耗、串行输出逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC),采用外部基准。MAX11120–MAX11128具有内部和外部时钟模式,内部和外部时钟模式均支持扫描操作。内部时钟模式下,利用器件的平均计算功能可有效提高SNR;外部时钟模式下,提供SampleSet™功能,允许用户设置模拟输入通道的顺序。SampleSet架构为多通道应用提供更灵活的排序,减轻微控制器或DSP (控制单元)的通信负荷。
内部时钟模式下,集成FIFO支持高速数据采样和保持,以便在任何时间读取数据,或以较低速率读取数据。这种模式下,器件还支持内部平均计算,以提高嘈杂输入环境下的SNR。器件的模拟输入通道可以配置为单端输入、全差分输入或伪差分输入(相对于一个公共输入)。MAX11120–MAX11128采用2.35V至3.6V供电,在1Msps采样速率下仅消耗5.4mW功率。
MAX11120–MAX11128包括自动关断(AutoShutdown™)、快速唤醒功能以及高速3线串口。器件具有全关断模式,优化电源管理设计。
16MHz、3线串口可直接连接至SPI、QSPI™和MICROWIRE™器件,不需要外部逻辑转换。
优异的动态性能、低电压、低功耗、设计便捷以及小尺寸封装等优势,使得这些转换器非常适合便携式电池供电数据采集系统,以及要求低功耗、空间紧凑的其它应用。
MAX11120–MAX11128采用28引脚、5mm x 5mm TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 电池供电仪表
- 高速闭环系统
- 高速数据采集系统
- 工业控制系统
- 医疗仪表
- 便携系统
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 4 | ||
MAX11129 | 3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC | |
MAX11130 | 3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC | |
MAX11330 | 3Msps、12/10位、8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入 | |
MAX11321 | 1Msps、10/12位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入 |
单通道模数转换器 1 | ||
MAX11116 | 量产 | 2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC |
多路复用模数转换器 3 | ||
MAX11131 | 量产 | 3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC |
MAX11132 | 量产 | 3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC |
MAX1377 | 量产 | 双通道、12位、1.25Msps、同时采样ADC,采用串行接口 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max11124的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论