MAX11262

量产

14位、500ksps、+5V单极性输入、SAR ADC,采用小型10引脚µMAX封装

采用行业标准10引脚封装的SAR ADC,提供85.4dB SNR

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高直流/交流精度可提高测量质量
    • 14位分辨率、无失码
    • 吞吐率:500ksps(无流水线延迟/延迟)
    • 10kHz时的SNR为85.4dB,THD为-102dB
    • 0.1 LSBRMS转换噪声
    • ±0.12 LSB DNL(典型值),±0.2 LSB INL(典型值)
  • 宽电源范围和低功耗简化了电源设计
    • 5V模拟电源
    • 2.3V至5V数字电源
    • 500ksps时功耗为23.5mW
    • 关断模式下为10µA
  • 采用多行业标准串行接口和小型封装,可缩小产品尺寸
    • SPI/QSPI/MICROWIRE®/DSP兼容串行接口
    • 3mm x 5mm、小型10引脚µMAX封装
MAX11262
14位、500ksps、+5V单极性输入、SAR ADC,采用小型10引脚µMAX封装
MAX11262: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max11262的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览