MAX11211

量产

18位、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO

24/20/16位引脚兼容系列产品

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 18位无噪声分辨率
  • 10sps、±3.6VFS输入条件下具有570nVRMS噪声
  • 3ppm INL (典型值),15ppm (最大值)
  • 无失码
  • 超低功耗
    • 工作模式下电流损耗< 300µA (最大值)
    • 休眠模式下电流损耗< 0.4µA
  • 可编程增益(1至128) (MAX11209)
  • 四个SPI控制GPIO用于外部复用器控制
  • 2.7V至3.6V模拟供电电压范围
  • 1.7V至3.6V数字电路和I/O供电电压范围
  • 全差分信号和基准输入
  • 高阻输入
    • 针对信号和基准输入可选择缓冲输入
  • > 100dB (最小值)的50Hz/60Hz抑制
  • SPI、QSPI™、MICROWIRE®兼容串行接口
  • 根据需要进行失调和增益自校准及系统校准
  • 用户可编程失调和增益寄存器
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • ±2kV ESD保护
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的QSOP封装
MAX11211
18位、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
MAX11212 量产 18位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口
多路复用模数转换器 3
MAX1400 量产 +5V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1403 量产 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1401 量产 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX11200EVKIT

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板

特性和优点

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电(无需外部电源)
  • 板载隔离电源,抑制电源噪声
  • 板载光耦合器,隔离ADC与其它电路
  • 通过USB实时采集数据
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板套件(EV kit)包括MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210或MAX11213评估板和软件。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX11200系列超低功耗、高分辨率、串行输出ADC。

评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供图形用户界面(GUI),用于演示MAX11200系列数据转换器的特性。评估板通过USB A至B电缆连接PC。

应用

  • 电池应用
  • 便携式仪表
  • 传感器测量(温度和压力)
  • 称重仪

MAX11206EVKIT

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板

特性和优点

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电(无需外部电源)
  • 板载隔离电源,抑制电源噪声
  • 板载光耦合器,隔离ADC与其它电路
  • 通过USB实时采集数据
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板套件(EV kit)包括MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210或MAX11213评估板和软件。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX11200系列超低功耗、高分辨率、串行输出ADC。

评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供图形用户界面(GUI),用于演示MAX11200系列数据转换器的特性。评估板通过USB A至B电缆连接PC。

应用

  • 电池应用
  • 便携式仪表
  • 传感器测量(温度和压力)
  • 称重仪

MAX11210EVKIT

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板

特性和优点

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电(无需外部电源)
  • 板载隔离电源,抑制电源噪声
  • 板载光耦合器,隔离ADC与其它电路
  • 通过USB实时采集数据
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板套件(EV kit)包括MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210或MAX11213评估板和软件。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX11200系列超低功耗、高分辨率、串行输出ADC。

评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供图形用户界面(GUI),用于演示MAX11200系列数据转换器的特性。评估板通过USB A至B电缆连接PC。

应用

  • 电池应用
  • 便携式仪表
  • 传感器测量(温度和压力)
  • 称重仪

MAX11213EVKIT

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板

特性和优点

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电(无需外部电源)
  • 板载隔离电源,抑制电源噪声
  • 板载光耦合器,隔离ADC与其它电路
  • 通过USB实时采集数据
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板套件(EV kit)包括MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210或MAX11213评估板和软件。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX11200系列超低功耗、高分辨率、串行输出ADC。

评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供图形用户界面(GUI),用于演示MAX11200系列数据转换器的特性。评估板通过USB A至B电缆连接PC。

应用

  • 电池应用
  • 便携式仪表
  • 传感器测量(温度和压力)
  • 称重仪

MAX11209EVKIT

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板

特性和优点

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电(无需外部电源)
  • 板载隔离电源,抑制电源噪声
  • 板载光耦合器,隔离ADC与其它电路
  • 通过USB实时采集数据
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板套件(EV kit)包括MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210或MAX11213评估板和软件。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX11200系列超低功耗、高分辨率、串行输出ADC。

评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供图形用户界面(GUI),用于演示MAX11200系列数据转换器的特性。评估板通过USB A至B电缆连接PC。

应用

  • 电池应用
  • 便携式仪表
  • 传感器测量(温度和压力)
  • 称重仪

MAX11200EVKIT
MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板
MAX11206EVKIT
MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板
MAX11210EVKIT
MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板
MAX11213EVKIT
MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板
MAX11209EVKIT
MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览