MAX11208

量产

20位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口

以低于1mW的功耗提供20位业内最高ENOB的ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 20位满量程分辨率
    • 13.75sps采样率下无噪声分辨率为20位
    • 120sps采样率下无噪声分辨率为19位
  • 720nVRMS噪声(MAX11208B)
  • 3ppm INL
  • 无丢码
  • 超低功耗
    • 工作模式下电流损耗< 300µA (最大值)
    • 休眠模式下电流损耗< 0.1µA
  • 2.7V至3.6V模拟电路供电范围
  • 1.7V至3.6V数字电路和I/O供电范围
  • 全差分信号输入
  • 全差分基准输入
  • 内部系统时钟
    • 2.4576MHz (MAX11208A)
    • 2.2528MHz (MAX11208B)
  • 外部时钟
  • 2线串行接口(时钟输入和数据输出)
  • 根据需要进行失调和增益自校准
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • ±2kV ESD保护
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的µMAX封装
MAX11208
20位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 3
MAX11209 量产 18位、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO
MAX11206 量产 20位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO
MAX11212 量产 18位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11208的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览