MAX1072

量产

1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.8Msps采样率
  • 功耗仅45mW (典型值)
  • 关断电流仅1µA (最大值)
  • 高速、SPI兼容的3线串行接口
  • 525kHz输入频率下,S/(N + D)为61dB
  • 内置真差分采样/保持(T/H)
  • 外部基准
  • 无流水线延时
  • 小尺寸12引脚TQFN封装
MAX1072
1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC
MAX1072、MAX1075:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX1077 过期 1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC,内置电压基准
MAX1071 1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC
MAX11110 2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1072的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览