MAX1070
1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC
Viewing:
产品详情
- 1.5Msps采样速率
- 功耗仅18mW (典型值)
- 关断电流仅1µA (最大值)
- 高速、SPI兼容、3线串行接口
- 525kHz输入频率下61dB S/(N + D)
- 内置真差分采样/保持(T/H)
- 外部基准
- 无流水线延时
- 小尺寸、12引脚TQFN封装
MAX1070/MAX1071是一款工作在最高1.5Msps的低功耗、高速、串行输出、10位模数转换器(ADC)。这些器件具有真差分输入,与单端输入相比能够提供更佳的噪声抑制、失真改善,以及更宽的动态范围。采用标准的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™接口,提供转换所需的时钟。这些器件可以方便地与标准数字信号处理器(DSP)的同步串口连接。
MAX1070/MAX1071工作在+2.7V至+3.6V单电源,需要一个外部基准。MAX1070提供单极性模拟输入,而MAX1071提供双极性模拟输入。这些器件在转换之间可以采用部分断电模式或完全断电模式,将电源电流分别降至1mA (典型值)和1µA (最大值)。它们还具有单独的电源输入(VL)引脚,可以与+1.8V至VDD的数字逻辑直接接口。MAX1070/MAX1071具有转换速度快、功耗低、交流性能好以及直流精度高(±0.5 LSB INL)等特点,适用于工业过程控制、电机控制和基站应用。
MAX1070/MAX1071采用12引脚TQFN封装,提供扩展工业级(-40°C至+85°C)温度范围。
应用
- 票据认证
- 通信
- 数据采集
- 电机控制
- 便携式仪表
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1070的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论