MAX1038K
2.7V至5.5V、低功耗、4/12通道、2线串口、8位ADC
Viewing:
产品详情
- 与高速I²C兼容的串行接口
- 400kHz快速模式
- 1.7MHz高速模式
- 单电源供电
- 2.7V至3.6V (MAX1037/MAX1039)
- 4.5V至5.5V (MAX1036/MAX1038)
- 内部基准
- 2.048V (MAX1037/MAX1039)
- 4.096V (MAX1036/MAX1038)
- 外部基准:1V至VDD
- 内部时钟
- 4通道单端或2通道伪差分输入(MAX1036/MAX1037)
- 12通道单端或6通道伪差分输入(MAX1038/MAX1039)
- 带有通道扫描模式的内部FIFO
- 低功耗
- 188ksps时为350µA
- 75ksps时为110µA
- 10ksps时为8µA
- 关端模式下为1µA
- 可编程配置单极性或双极性
- 小型封装
- 8引脚SOT23封装(MAX1036/MAX1037)
- 16引脚QSOP封装(MAX1038/MAX1039)
MAX1036–MAX1039为低功耗、8位、多通道模/数转换器(ADC),具有内部采样/保持(T/H)、电压基准、时钟以及一个与I²C兼容的2线串行接口。这些器件由单电源供电,运行于188ksps最大采样率时,仅需350µA的电流。AutoShutdown™模式下,器件能够在两次转换之间使电源电流减小到1µA以内(低吞吐率时)。MAX1036/MAX1037各有四个模拟输入通道,而MAX1038/MAX1039有十二个模拟输入通道。模拟输入可通过软件设置为单极性或双极性、单端或伪差分模式。
满量程模拟输入范围由内部基准或外部施加的基准电压决定,其中外部基准电压范围从1V至VDD。MAX1037/MAX1039具有2.048V的内部基准,而MAX1036/MAX1038具有4.096V的内部基准。
MAX1036/MAX1037提供8引脚SOT23封装,而MAX1038/MAX1039提供16引脚QSOP封装。MAX1036–MAX1039保证工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。有关10位ADC器件请参考MAX1136–MAX1139,有关12位ADC器件请参考MAX1236–MAX1239。
应用
- 电池供电测试设备
- 手持式便携应用
- 医疗仪器
- 接收信号强度指示
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1038k的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论