MAX1005
量产IF欠采样量化器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 差分输入5位ADC
- 差分输出7位DAC
- 15Msps最小转换速率
- -1dB全功率带宽:25MHz
- ADC的SFDR为44dB
- DAC在10.7MHz时的SFDR(成像)为39dB
- 内部基准电压源
- 并行逻辑接口
- 单电源供电(+2.7V至+5.5V)
- 低功耗关断模式:0.1µA
MAX1005是一款组合式数字化仪和重建集成电路,可用于通信信号解调和调制系统。它将IF欠采样和信号合成功能集成到单个低功耗电路中。其模数转换器(ADC)用于直接采样或欠采样下变频的RF信号,而其数模转换器(DAC)则重新创建IF子载波和传输数据。由于模拟输入放大器具有(15MHz)宽带宽,MAX1005的ADC非常适合欠采样应用。DAC的毛刺能量非常低,从而充分减少了干扰杂散信号的传输。片上基准电压源提供低噪声ADC和DAC转换。
MAX1005以低功耗预算提供高水平的信号完整性。它采用单电源供电,或者采用独立的模拟和数字电源供电,各自电压范围为+2.7V至+5.5V。MAX1005可以采用5.5V的非稳压模拟电源和低至2.7V的稳压数字电源供电。这种灵活的电源操作可以在复杂的数字系统中进一步省电。
MAX1005具有三种工作模式:发射(DAC有效)、接收(ADC有效)和关断(ADC和DAC无效)。在关断模式下,总电源电流降至1µA以下。该器件只需2.4µs即可从关断模式中唤醒。MAX1005非常适合手持式以及基站应用。它采用小型16引脚QSOP封装,额定工作温度范围为商业和扩展温度范围。
应用
- PCS/N
- PHS/P
- PWT1900
- 无线环路
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1005CEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1005CEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1005CEE+ | 量产 | |
MAX1005CEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1005的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论