MAX100
250Msps、8位ADC,带有采样/保持
Viewing:
产品详情
- 250Msps Conversion Rate
- 6.8 Effective Bits at 125MHz
- Less than ±1/2LSB INL
- 50Ω Differential or Single-Ended Inputs
- ±270mV Input Signal Range
- Reference Sense Inputs
- Ratiometric Reference Inputs
- Configurable Dual-Output Data Paths
- Latched, ECL-Compatible Outputs
- Low Error Rate, Less than 10-15 Metastable States
- Selectable On-Chip 8:16 Demultiplexer
- 84-Pin Ceramic Flat pack
应用
- 通信系统
- 高能物理
- 高速数字仪表
- 高速信号处理
- 医疗系统
- 雷达/声纳
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论