eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

MAT14

量产

匹配单芯片四通道晶体管

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:
    400 μV(最大值)
  • 高电流增益:
    300(最小值)
  • 出色的电流增益匹配度:
    4%(最大值)
  • 低电压噪声密度(100 Hz、1 mA):
    3 nV/√Hz(最大值)
  • 出色的对数一致性:
    体电阻 rBE = 0.6 Ω (最大值)
  • 晶体管保证匹配

MAT14
匹配单芯片四通道晶体管
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAT14的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览