MAT02S
量产航空航天用低噪声、双通道匹配NPN晶体管
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低失调电压:50µV(最大值)
- 低噪声电压(100 Hz、1 mA):1.0 nV/√Hz(最大值)
- 高增益(hFE):
500(最小值,IC = 1 mA)
300(最小值,IC = 1 µA)
- 出色的对数一致性:
rBE约为0.3 Ω - 低失调电压漂移
- LM194的改良版,可直接替代
MAT02系列NPN双通道单芯片晶体管的设计经过优化,提供极低噪声、低漂移和低rBE特性。ADI公司专有的氮化硅“三重钝化”工艺使器件的关键参数能在宽温度范围和长时间内保持稳定。此外,MAT02能够在宽集电极电流范围内保持高电流增益(hFE)。MAT02的优异特性包括失调电压最大值仅50µV。保证器件性能的额定温度范围为军用温度范围。
发射极-基极结上提供了输入保护二极管,防止器件特性因为发射极电流反向偏置而下降。保护二极管形成的寄生隔离结将基板箝位在发射极最低负电压,从而在晶体管之间实现完全隔离。
MAT02适用于任何优先考虑低噪声要求的应用。它可以用作输入级,使放大器的噪声电压在100 Hz时小于1.0 nV/Hz。其它应用,如对数和反对数电路等,则可以使用MAT02的出色对数一致性。体电阻典型值仅有0.3 - 0.4 Ω。当集电极电流在1µA至10mA范围时,MAT02的电气特性接近于理想晶体管。
参考资料
数据手册 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAT020000C | CHIPS OR DIE | ||
MAT020903H | 6-Lead TO-78 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
MAT020000C | ||
MAT020903H | ||
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
MAT020000C | ||
MAT020903H | ||
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
MAT020903H | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
MAT020903H | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
MAT020903H | ||
6月 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
MAT020903H |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 mat02s的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论