MAT02
过期低噪声、双通道匹配单芯片晶体管
产品详情
此器件已经停产。请参考MAT12。
MAT02系列NPN双通道单芯片晶体管的设计经过优化,提供极低噪声、低漂移和低rBE特性。Precision Monolithics专有的氮化硅“三重钝化”工艺使器件的关键参数能在宽温度范围和长时间内保持稳定。此外,MAT02能够在宽集电极电流范围内保持高电流增益(hFE)。MAT02的优异特性包括失调电压最大值为50µV(A/E级)和150 μV(F级)。在军用温度范围和25°C下能保证器件的额定性能。
发射极-基极结上提供了输入保护二极管,防止器件特性因为发射极电流反向偏置而下降。保护二极管形成的寄生隔离结将基板箝位在发射极较低负电压,从而在晶体管之间实现完全隔离。
MAT02适用于任何优先考虑低噪声要求的应用。它可以用作输入级,使放大器的噪声电压在100 Hz时小于1.0 nV/√Hz。其它应用,如对数和反对数电路等,则可以使用MAT02的出色对数一致性。体电阻典型值仅为0.3 Ω至0.4 Ω。当集电极电流在1µA至10 mA范围时,MAT02的电气特性接近于理想晶体管。针对需要多个器件的应用,请参阅四通道匹配晶体管MAT04数据手册。
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
MAT12 | 量产 | 音频双通道匹配NPN晶体管 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 mat02的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论