zhiku-carousel-dropdown-banner

LTspice® 高性能 SPICE 仿真软件,是一款适用于大多数 ADI 开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库


立即下载 LTspice IV 入门指南

MAT01

不推荐用于新设计

匹配单芯片双通道晶体管

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低VOS(VBE匹配): 40 μV(典型值);100 μV(最大值)
  • 低TCVOS: 0.5 μV/°C(最大值)
  • 高hFE: 500(最小值)
  • 出色的hFE线性度:从10 nA至10 mA
  • 低噪声电压: 0.23 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 高击穿电压: 45 V(最小值)

MAT01
匹配单芯片双通道晶体管
MAT01 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 mat01的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览