LTM2985

推荐用于新设计

带EEPROM的隔离式、高精度数字温度测量系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5000VRMS隔离式电源和 SPI 接口
  • 直接数字化 2 线、3 线或 4 线 RTD、热电偶、热敏电阻和二极管
  • 10 个灵活的输入,可接入互换传感器
  • 自动热电偶冷端补偿
  • 热电偶、RTD 和热敏电阻的内置标准和用户可编程系数
  • 自动烧毁、短路和故障检测
  • 缓冲输入,可获得外部保护
  • 同时抑制 50Hz/60Hz
  • 包括 15ppm/°C(最大值)参考
  • 包括特殊保护模式
  • 片内 EEPROM 存储通道配置数据和自定义系数
LTM2985
带EEPROM的隔离式、高精度数字温度测量系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
DC2872A

LTM2985 演示板 | 带 EEPROM 的隔离型高精度数字温度测量系统

产品详情

DC2872A是一款评估板,用于演示LTM2985的性能和易用性,LTM2985是一款隔离式10通道片内温度测量系统,软件与LTC2986-1兼容。它为温度到位精密转换器提供5kV隔离电源和SPI接口。

DC2872A
LTM2985 演示板 | 带 EEPROM 的隔离型高精度数字温度测量系统

最新评论

近期浏览