LTM2173-14
推荐用于新设计14 位 80Msps 低功耗四通道 ADC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 4 通道同步采样 ADC
- 73dB SNR
- 88dB SFDR
- 低功耗:每个通道 96mW
- 1.8V 单电源
- 串行 LVDS 输出:每个通道 1 位或 2 位
- 可选的输入范围:1VP-P 到 2VP-P
- 800MHz 全功率带宽 S/H
- 关断和小睡模式
- 用于配置的串行 SPI 端口
- 内部旁路电容,无外部组件
- 140 引脚 (11.25mm × 9mm) BGA 封装
LTM2173-14 是一款 4 通道同步采样 14 位模数转换器,用于对高频、宽动态范围信号进行数字化。交流性能包括 73dB SNR 和 88dB 无杂散动态范围 (SFDR)。低每通道功耗可降低高通道数应用中的热量。集成旁路电容和直通引脚排列可降低总体电路板空间要求。
直流规格包括 ±1LSB INL(典型值)、±0.3LSB DNL(典型值)以及在工作温度范围内无失码。变迁噪声是低 1.2LSBRMS。
数字输出是串行 LVDS,可较大程度地减少数据线的数量。每个通道一次输出两位(2 线模式)。在较低的采样速率下,提供每通道一位选项(1 线模式)。
可以使用正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入以差分或单端方式驱动 ENC+ 和 ENC– 输入。内部时钟占空比稳定器可以针对各种时钟占空比在较高速度下实现高性能。
应用
- 汽车
- 通信
- 蜂窝基站
- 软件定义无线电
- 便携式医学成像
- 多通道数据采集
- 无损检测
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM2173HY-14#PBF | 140-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 2.72mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM2173HY-14#PBF | 量产 | |
4月 22, 2020 - 20_0195 Moisture Sensitivity Level Rating Downgrade for LTM2173-14 to MSL4 |
||
LTM2173HY-14#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2173-14的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论