LTC6605-7
最后购买期限具低噪声、低失真差分放大器的双通道、匹配、7MHz 滤波器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 两个具有差分放大器的匹配、7MHz 二阶低通滤波器
- 增益匹配:±0.35dB (最大值),通带
- 相位匹配:±1.2° (最大值),通带
- 单端或差分输入
- 通带中的失真 <–90dBc
- 2.1nV/√Hz 运算放大器噪声密度
- 可通过引脚来选择增益 (0dB/12dB/14dB)
- 可通过引脚来选择功耗 (0.35mA/16.2mA/33.1mA)
- 轨至轨输出摆幅
- 可调输出共模电压控制
- 缓冲、低阻抗输出
- 2.7V 至 5.25V 电源电压范围
- 小外形 22 引脚 6mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装
LTC®6605-7 包含两个独立的全差分放大器,被配置成匹配的二阶低通滤波器。滤波器的 f–3dB 在 6.5MHz 至 10MHz 范围是可调的。
内部放大器是全差分型的,具有非常低的噪声和失真,而且与 16 位动态范围系统相兼容。输入能够接受单端或差分信号。为每个放大器提供了一个输入引脚,用于设定差分输出的共模电平。
经过激光修整的内部电阻器和电容器负责确定一个精准、高度匹配的 (在增益和相位上) 7MHz 二阶滤波器响应。用于每个通道的单个可任选外部电阻器能够修整每个放大器的频率响应。
三态 BIAS 引脚用于确定每个放大器的功耗,从而允许在停机、中等功率或满功率之间进行选择。
LTC6605-7 采用紧凑型 6mm x 3mm 22 引脚无引线 DFN 封装,并可在 –40℃ 至85℃ 的温度范围内运作。
Applications
- 宽带无线 ADC 驱动器/滤波器
- 抗混叠滤波器
- 单端至差分转换
- DAC 平滑滤波器
- 零 IF 直接转换接收器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6605CDJC-7#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6605CDJC-7#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6605IDJC-7#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6605IDJC-7#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6605CDJC-7#PBF | ||
LTC6605CDJC-7#TRPBF | ||
LTC6605IDJC-7#PBF | ||
LTC6605IDJC-7#TRPBF |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT6604-5 | 推荐用于新设计 | 双通道、非常低噪声、差分放大器和 5MHz 低通滤波器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6605-10
- LTC6605-14
- LTC6605-7
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6605-7的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论