LTC4284

推荐用于新设计

具有能量监视器的高功率、负电压热插拔控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在高功率应用中驱动两个栅极
  • 可配置的并行,分阶段启动或单一模式
  • 使用SOA定时器来保护MOSFET
  • 可编程15mV至30mV限流值检测电压,精度小于3.3%,具有可调返送系统
  • 8位至16位齿轮变速ADC,精度为0.7%
  • 电压、电流、功率和能量监视器
  • 非易失性配置和故障记录
  • 用于坚固高压操作的浮动拓扑
  • 可选择的涌流控制器:dV/dt 或限流值
  • I2C/SMBus 或单线广播接口
  • 带有警报的最小/最大ADC测量记录
  • 用可编程延迟重启 I2C 命令
  • 可调输入UV/OV阈值和滞后
  • 44 引脚 5mm × 8mm QFN 封装
LTC4284
具有能量监视器的高功率、负电压热插拔控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4284

设计工具 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2909A

LTC4284 演示板 | –具有遥测技术和 EEPROM 的 48V、1500W 热插拔控制器

产品详情

DC2909A 展示了在 –48V、31A (1500W) 应用中具有遥测技术和 EEPROM 的 LTC4284 大功率、负热插拔控制器。DC2909A 配置为并行模式,为即将发生输入阶跃的高功耗系统提供可靠的低成本热插拔解决方案。

板上包含电源正常控制引脚隔离,以支持下游电源转换器。LED 指示是否存在 –48V 输入和输出以及 这两个馈电源和电源正常信号的状态。整个电路遵循高电压布局规则,以实现较佳的长期产品可靠性。

为三个 I2C 接口提供了接头,从而可以即时访问电压、电流、功率、电能、故障记录和板温度数据。

eval board
DC2470A

LTC4284 演示板 | 具有 I2C 能量监视器和 EEPROM 的高功率负电压热插拔控制器

产品详情

演示电路 2470A 在 2.5kW、−48V 应用中展示了具有 I2C 能量监视器和 EEPROM 的 LTC4284 高功率、负电压热插拔控制器。DC2470A 针对低应力分级启动进行配置,这就为高功率系统提供了成本较低的热插拔解决方案。

演示板上包含用于电源良好控制引脚的隔离,以支持下游电源转换器。LED 指示 −48V 输入和输出的接入以及两个馈电源的状态和电源良好信号。自始至终遵循高电压布局规则以实现较佳的长期产品可靠性。

三个 LTC 评估接口均提供了数据头,可以即时读取电压、电流和功率测量值、故障记录以及电路板温度。

DC2909A
LTC4284 演示板 | –具有遥测技术和 EEPROM 的 48V、1500W 热插拔控制器
DC2470A
LTC4284 演示板 | 具有 I2C 能量监视器和 EEPROM 的高功率负电压热插拔控制器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4284的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览