LTC2462
量产具10ppm/ºC 最大值精准基准的超纤巧型 16 位 ΔΣ ADC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 16 位分辨率,无漏失码
- 内部基准,高准确度 10ppm/ºC (最大值)
- 单端 (LTC2460) 或差分 (LTC2462)
- 2LSB 偏移误差
- 0.01% 增益误差
- 转换速率为每秒 60 次
- 对于多工应用可在单转换稳定
- 具自动停机功能的单周期操作
- 1.5mA 电源电流
- 2μA (最大值) 睡眠模式电流
- 内部振荡器 —— 无需外部元件
- SPI 接口
- 超纤巧型 12 引脚 3mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装
LTC®2460 / LTC2462 是超纤巧型 16 位模数转换器,具有一个集成的精准基准。它们采用 2.7V 至 5.5V 单电源,并通过一个 SPI 接口进行通信。LTC2460 是单端器件,具有一个 0V 至 VREF 的输入范围,而 LTC2462 是差分器件,具有一个 ±VREF 的输入范围。这两款 ADC 均包括一个 1.25V 的集成基准,具有 2ppm/ºC 的漂移性能和 0.1% 的初始准确度。这些转换器采用 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装或 MSOP-12 封装。它们包括一个集成振荡器,并执行无延迟的转换操作,旨在满足多工应用的需要。LTC2460 / LTC2462 包括一个专有的输入采样电路,与采用传统的 ΔΣ 转换器相比,该电路可将平均输入电流减小几个位的数量级。
在执行完一次转换之后,LTC2460 / LTC2462 将自动对转换器进行断电操作,而且也可通过配置来使基准断电。当 ADC 和基准均断电时,电源电流将减小至 200nA。
LTC2460 / LTC2462 能够以每秒 60 次转换的速率执行采样操作,而且,由于过采样比非常大,因而具有极为宽松的抗混叠要求。这两款器件均采用了对用户而言是透明的连续内部偏移和全标度校准算法,从而在整个时间和工作温度范围内确保了准确度。
Applications
- 系统监控
- 环境监控
- 直接温度测量
- 仪表
- 工业过程控制
- 数据采集
- 嵌入式 ADC 升级
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2462CDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2462CDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2462CMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2462CMS#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2462IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2462IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2462IMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2462IMS#TRPBF | 12-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2462CMS#PBF | 量产 | |
LTC2462CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2462IMS#PBF | 量产 | |
LTC2462IMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2462CMS#PBF | 量产 | |
LTC2462CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2462IMS#PBF | 量产 | |
LTC2462IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2462的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论