LTC2447
量产具可选多个基准输入的 24 位、高速、8 通道 ΔΣ ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 5 个可选的差分基准输入
- 4 个差分 / 8 个单端输入
- 用于多个比例式测量的 4 路 MUX
- 高达 8kHz 的输出速率 (外部 fO)
- 高达 4kHz 的多路复用速率 (外部 fO)
- 可选的速度 / 分辨率:
- 在 1.76kHz 输出速率下噪声为 2μVRMS
- 在 13.8Hz 输出速率下噪声为 200nVRMS (采用同时 50Hz / 60Hz 抑制)
- 可针对任何输入和基准情况提供保证的调制器稳定性和抗闭锁能力
- 0.0005% INL,无漏失码
- 自动睡眠模式可实现电流消耗为 20μA 的运作 (在 6.9Hz)
- <5μV 偏移 (4.5V < VCC < 5.5V,–40°C 至 85°C)
- 具 GND 至 VCC 共模范围的差分输入和差分基准
- 无延迟模式,每个转换都是准确的 (即使在选择一个新通道之后也是如此)
- 内部振荡器 – 无外部组件
- LTC2447 包括用于外部缓冲或增益的 MUXOUT/ADCIN
- 纤巧型 5mm x 7mm QFN 封装
LTC®2446 / LTC2447 四终端开关操作可实现多路复用的比例式测量。4 组可选差分输入与 4 组差分基准输入相结合,允许由单个转换器对多个 RTD、桥接器和其他传感器进行数字化处理。可针对任何不需要比例式测量的输入通道选择第 5 个差分基准输入 (热电偶、电压、电流检测 ... 等)。灵活的输入多路复用器提供了与一个随动基准输入或一个通用基准输入相耦合的单端或差分输入。
一种专有的 ΔΣ 架构产生了 15ppm 的绝对准确度 (偏移、全标度、线性度)、低至 200nVRMS 的噪声和高达 8kHz 的速度。通过一个简单的 4 线式接口可以选择 10 种速度 / 分辨率组合。由于转换操作之间没有稳定时间,因此在一个速度、分辨率、通道变更或基准变更之后的第一个转换是有效的,可实现高达 4kHz 的扫描速率。此外,还可针对任何速度选择一种 2x 模式,从而实现高达 8kHz 的输出速率和单周期延迟。
Applications
- 流量
- 衡器
- 压力
- 直接温度测量
- 气相色谱分析
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2447CUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC2447CUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC2447IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC2447IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2447的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论