LTC2439-1

量产

8 通道 / 16 通道、16 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 通道单端或 8 通道差分输入
  • 低电源电流 (200μA,在自动睡眠模式中为 4μA)
  • 轨至轨差分输入 / 基准
  • 16 位无漏失码
  • 1μV RMS 噪声,有效位数 (ENOBS) 为 16 (这与 VREF 无关)
  • 非常低的转换噪声:小于 0.02LSB
  • 可采用一个低至 100mV 的基准来运作 (具有 1.5μV LSB 步长)
  • 具有针对任何输入和基准条件的保证调制器稳定性和抗闭锁能力
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 内部振荡器 – 无需外部组件
  • 87dB 最小值、50Hz 和 60Hz 同时陷波滤波器
  • 引脚可兼容 24 位 LTC2418
  • 28 引脚 SSOP 封装

LTC2439-1
8 通道 / 16 通道、16 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC907A-B

LTC6102, LT6100, LT1787, LTC2054, and LTC2439-1 (Requires DC590B) | Demo Board

产品详情

DC907A-B Demo Board for:

LTC2054 Single Micropower Zero-Drift Operational Amplifiers
LTC6102 Precision Zero Drift Current Sense Amplifier
LT1787 Precision, High Side Current Sense Amplifiers
LT6100 Precision, Gain Selectable High Side Current Sense Amplifier
LTC2439-1 8-/16-Channel 16-Bit No Latency Delta Sigma ADC

DC790A
LTC2439CGN-1 | 8通道差分16位ADC(需要DC590)
DC907A-B
LTC6102, LT6100, LT1787, LTC2054, and LTC2439-1 (Requires DC590B) | Demo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2439-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览