LTC2392-16
量产具 94dB SNR 的 16 位、500ksps、SAR ADC
- 产品模型
- 7
产品详情
- 500ksps 吞吐速率
- ±2LSB INL (最大值)
- 保证 16 位,无漏失码
- 94dB SNR (典型值),在 fIN = 20kHz
- 保证操作至 125ºC
- 单 5V 电源
- 1.8V 至 5V I/O 电压
- 110mW 功耗
- ±4.096V 差分输入范围
- 内部基准 (最大值为 20ppm/ºC)
- 无流水线延迟,无周期延迟
- 并行和串行接口
- 内部转换时钟
- 48 引脚 7mm x 7mm LQFP 和 QFN 封装
LTC®2392-16 是一款低噪声、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2392-16 采用单 5V 工作电源,支持一个很大的 ±4.096V 全差分输入范围,因而非常适合于那些要求最大动态范围的高性能应用。LTC2392-16 实现了 ±2LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 16 位) 和 94dB SNR (典型值)。
LTC2392-16 内置了一个具 0.5% 保证初始准确度和 ±20ppm/ºC (最大值) 温度系数的精准内部基准。LTC2392-16 在并行和串行接口模式中均实现了 500ksps 的快速吞吐速率 (无周期延迟),因而使其成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。在 500ksps 吞吐速率下,LTC2392-16 仅消耗 110mW。同时,为了进一步地降低待用期间的功率,该器件还提供了打盹和睡眠断电模式。
Applications
- 医疗成像
- 高速数据采集
- 数字信号处理
- 工业过程控制
- 仪表
- ATE (自动测试设备)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2392CLX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2392CUK-16#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2392CUK-16#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2392HLX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2392ILX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2392IUK-16#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2392IUK-16#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC2392CLX-16#PBF | 量产 | |
LTC2392HLX-16#PBF | 量产 | |
LTC2392ILX-16#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
单端转差分放大器 1 | ||
LT6350 | 推荐用于新设计 | 低噪声、单端至差分转换器 / ADC 驱动器 |
单通道模数转换器 1 | ||
LTC2389-18 | 量产 | 具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2389-18 | 量产 | 具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2392-16的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论