LTC2372-18

量产

具 100dB SNR 的 18 位、500ksps、8 通道 SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 500ksps 吞吐速率
  • 18 位分辨率,无漏失码
  • 具可选输入范围的 8 通道多路复用器
    • 全差分 (±4.096V)
    • 伪差分单极 (0V 至 4.096V) 
    • 伪差分双极 (±2.048V)
  • INL:±2.75LSB (最大值)
  • SNR:在 fIN = 1kHz 时的典型值为 100dB (全差分) / 95dB (伪差分)
  • THD:在 fIN = 1kHz 时的典型值为 –110dB
  • 可编程排序器
  • 可选的数字增益压缩
  • 具有 1.8V 至 5V I/O 电压的单 5V 电源
  • SPI 兼容型串行 I/O
  • 内置 2.048V 基准和基准缓冲器
  • 无流水线延迟,无周期延迟
  • 功率耗散:27mW (典型值)
  • 保证运作至 125°C
  • 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装
LTC2372-18
具 100dB SNR 的 18 位、500ksps、8 通道 SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
乘法型电流输出DAC 1
LTC2756 量产 串行 18 位 SoftSpan IOUT DAC
单端转差分放大器 1
LT6350 推荐用于新设计 低噪声、单端至差分转换器 / ADC 驱动器
单通道模数转换器 1
LTC2378-20 量产 具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
全差分放大器 1
LTC6362 最后购买期限 精准、低功率轨至轨输入 / 输出差分运算放大器 / SAR ADC 驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2071A-B

LTC2372-18 Demo Board | 18-Bit, 500ksps, 8-Channel SAR ADC with 100dB SNR (Requires DC590, DC2026 or DC890)

产品详情

Demonstration circuit 2071A features the LTC2373 family. The LTC2374/LTC2373/LTC2372 are low noise, high speed, 8-channel, 16/18-bit successive approximation register (SAR) ADCs. The demo manual refers to the LTC2373-18 but applies to all parts in the family, the only differences being the number of bits and the maximum sample rate. Operating from a single 5V supply, the LTC2373-18 has a highly configurable, low crosstalk, 8-channel input multiplexer, supporting fully differential, pseudo-differential unipolar and pseudo-differential bipolar analog input ranges.

DC2071A-B
LTC2372-18 Demo Board | 18-Bit, 500ksps, 8-Channel SAR ADC with 100dB SNR (Requires DC590, DC2026 or DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2372-18的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览