LTC2357-18

量产

具 30VP-P 共模范围的缓冲 4 通道、18 位、每通道 350ksps、差分 ±10.24V ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4 个缓冲通道的同时采样
  • 每通道 350ksps 吞吐速率
  • 500pA / 12nA 最大输入漏电流 (在 85°C / 125°C)
  • ±3.5LSB INL (最大值,±10.24V 范围)
  • 保证 18 位,无漏失码
  • 差分、宽共模范围输入
  • 每个通道的 SoftSpan 输入范围:
    • ±10.24V、0V 至10.24V, ±5.12V、0V 至5.12V
    • ±12.5V、0V 至12.5V, ±6.25V、0V 至6.25V
  • 96.4dB 单转换 SNR (典型值)
  • 在 fIN = 2kHz 时 THD 的典型值为 –110dB
  • 在 fIN = 200Hz 时 CMRR 的典型值为 128dB
  • 轨至轨输入过驱动容限
  • 集成的基准和缓冲器 (4.096V)
  • SPI CMOS (1.8V 至 5V) 和 LVDS 串行 I/O
  • 内部转换时钟,无周期延迟
  • 175mW 功耗 (每通道 44mW,典型值)
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) LQFP 封装
LTC2357-18
具 30VP-P 共模范围的缓冲 4 通道、18 位、每通道 350ksps、差分 ±10.24V ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2365A-B

LTC2357-18 演示板 | 经缓冲的四通道、18 位、350ksps 同步采样 SAR ADC(需要 DC590、DC2026 或 DC890)

产品详情

演示电路 2365A 重点采用 LTC2358 系列经缓冲的输入 ADC。LTC2358/LTC2357/LTC2353/LTC2333 是具有集成前端缓冲器的低噪声、高速、16/18 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。这些 ADC 接受很宽的共模范围。皮安级输入和高 CMRR 使这些 ADC 能够直接连接到各种传感器,无需补偿测量精度。以下文本讨论的是 LTC2358-18,但适用于该系列中的部件,主要差异在于位数、通道数和最大采样速率。LTC2358-18 具有灵活的 SoftSpan 接口,能够针对每个通道对输入电压范围进行逐个转换控制。内部 2.048V 基准电压源和 2X 缓冲器可简化基本操作,而外部基准电压源可用于增大 ADC 的输入范围和 SNR。

DC2365A-B
LTC2357-18 演示板 | 经缓冲的四通道、18 位、350ksps 同步采样 SAR ADC(需要 DC590、DC2026 或 DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2357-18的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览