LTC2341-18

量产

具宽输入共模范围的双通道、18 位、每通道 666ksps、差分 SoftSpan ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每通道 666ksps 的吞吐速率
  • 两个同时采样通道
  • ±4LSB INL (最大值)
  • 保证 18 位,无漏失码
  • 差分、宽共模范围输入
  • 每个通道的 SoftSpan 输入范围:
    • ±4.096V、0V 至 4.096V、±2.048V、0V 至 2.048V
    • ±5V、0V 至 5V、±2.5V、0V 至 2.5V
  • 95dB 单转换 SNR (典型值)
  • 在 fIN = 2kHz 时的 -114dB THD (典型值)
  • 在 fIN = 200Hz 时的 105dB CMRR (典型值)
  • 轨至轨输入过驱动容限
  • 保证运作至 125°C
  • 集成型基准和缓冲器 (4.096V)
  • SPI CMOS (1.8V 至 5V) 和 LVDS 串行 I/O
  • 内部转换时钟,无周期延迟
  • 74mW 功率耗散 (典型值)
  • 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
LTC2341-18
具宽输入共模范围的双通道、18 位、每通道 666ksps、差分 SoftSpan ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


评估套件

eval board
DC2581A-A

LTC2341-18 Demo Board | Dual, 18-Bit, 666ksps Differential ±5V Input SoftSpan ADC with Wide Input Common Mode Range (Requires DC590, DC2026, DC890)

产品详情

Demonstration circuit 2581A shows the proper way to drive the LTC2341 ADC. The LTC2341 is a low noise, high speed, simultaneous sampling 16-/18-bit successive approximation register (SAR) ADC. The LTC2341 has a flexible SoftSpan interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2× buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.

DC2581A-A
LTC2341-18 Demo Board | Dual, 18-Bit, 666ksps Differential ±5V Input SoftSpan ADC with Wide Input Common Mode Range (Requires DC590, DC2026, DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2341-18的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览