LTC2333-16
量产具 30VP-P 共模范围的缓冲 8 通道、16 位、800ksps、差分 ±10.24V ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 8 个缓冲多路复用通道
- 800ksps 吞吐速率
- 500pA/12nA 最大输入漏电流 (在 85°C / 125°C)
- ±1LSB INL (最大值,±10.24V 范围)
- 保证 16 位,无漏失码
- 差分、宽共模范围输入
- 具 SoftSpan 输入范围的 8 通道多路复用器:
- ±10.24V、0V 至 10.24V、±5.12V、0V 至 5.12V
- ±12.5V、0V 至 12.5V、±6.25V、0V 至 6.25V
- 94.2dB 单转换 SNR (典型值)
- 在 fIN = 2kHz 时 THD 的典型值为–110dB
- 128dB CMRR,–125dB 有源串扰 (典型值)
- 420ns 阶跃响应 (全标度,0.005% 稳定)
- 轨至轨输入过驱动容限
- 具无延迟控制功能的可编程排序器
- 集成的基准和缓冲器 (4.096V)
- SPI CMOS (1.8V 至 5V) 和 LVDS 串行 I/O
- 268mW 功耗 (典型值)
- 48 引脚 (7mm x 7mm) LQFP 封装
LTC®2333-16 是一款 16 位、低噪声、8 通道多路复用逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其具有缓冲差分、宽共模范围皮安 (pA) 级输入。该 SoftSpan™ ADC 采用一个 5V 低电压电源、灵活的高电压电源,并使用内部基准和缓冲器,其可按“逐个转换”的方式进行配置,以在任何通道上接受 ±10.24V、0V 至 10.24V、±5.12V 或 0V 至 5.12V 信号。或者,也可以把该 ADC 设置为循环通过一系列的通道和范围,并不需要进一步的用户干预。
LTC2333-16 的集成化 pA 输入模拟缓冲器、宽输入共模范围和 128dB CMRR 使得该 ADC 能够直接对多种信号进行数字处理,仅需使用极小的电路板空间和功率。这种输入信号灵活性,结合 ±1LSB INL、无漏失码 (在 16 位) 和 94.2dB SNR,使 LTC2333-16 非常适合于许多要求宽动态范围的高电压应用。
LTC2333-16 支持引脚可选的 SPI CMOS (1.8V 至 5V) 和 LVDS 串行接口。
Applications
- 直接传感器测量
- 可编程逻辑控制器
- 工业过程控制
- 测试和测量
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2333CLX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2333HLX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2333ILX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC2333CLX-16#PBF | 量产 | |
LTC2333HLX-16#PBF | 量产 | |
LTC2333ILX-16#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Linduino 3
软件与仿真 1
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2333-16的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论