LTC2327-18

量产

具 95dB SNR 的 18 位、500ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 500ksps吞吐速率
  • ±5LSB INL (最大值)
  • 保证 18 位,无漏失码
  • 伪差分输入
  • 真正的双极输入范围:±6.25V、±10.24V、±12.5V
  • 在 fIN = 2kHz 时的 SNR 典型值为 95dB
  • 在 fIN = 2kHz 时的 THD 典型值为 –111dB
  • 保证运作至 125ºC
  • 单 5V 电源
  • 低漂移 (20ppm/ºC 最大值) 2.048V 内部基准
  • 支持单触发的内置基准缓冲器
  • 无流水线延迟,无周期延迟
  • 1.8V 至 5V I/O 电压
  • 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
  • 内部转换时钟
  • 功率耗散:36mW (典型值)
  • 16 引脚 MSOP 封装
LTC2327-18
具 95dB SNR 的 18 位、500ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 3

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
SPI隔离器 1
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2668 量产 具 10ppm/ºC 最大值基准的 16 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1908A-E

LTC2327-18演示板 | 具有真双极性+/-10V输入的18位、500ksps、单端SAR ADC。需要DC590或DC718

产品详情

LTC®2338/LTC2337/LTC2336/LTC2328/LTC2327/ LTC2326均为具有串行输出的真双极性、低功耗、低噪声ADC,可采用5V单电源供电。该演示手册针对LTC2338-18,但适用于该系列中的所有器件,主要区别在于最大采样速率和位数。LTC2338-18支持±20.48V全差分输入范围和100dB SNR,功耗仅为50mW,在18位下实现最大±4LSB INL无失码。DC1908A演示了LTC2338 18配合使用DC590 QuikEval™和DC718 PScope™数据采集板的直流和交流性能。


 


DC1908A-E
LTC2327-18演示板 | 具有真双极性+/-10V输入的18位、500ksps、单端SAR ADC。需要DC590或DC718

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2327-18的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览