LTC2326-16
量产具 93.5dB SNR 的 16 位、250ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 250ksps吞吐速率
- ±1.5LSB INL (最大值)
- 保证 16 位无漏失码
- 伪差分输入
- 真正的双极输入范围:±6.25V、±10.24V、±12.5V
- 在 fIN = 2kHz 时的 SNR 典型值为 93.5dB
- 在 fIN = 2kHz 时的 THD 典型值为–111dB
- 保证运作至 125ºC
- 单 5V 电源
- 低漂移 (20ppm/ºC 最大值) 2.048V 内部基准
- 支持单触发的内置基准缓冲器
- 无流水线延迟,无周期延迟
- 1.8V 至 5V I/O 电压
- 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
- 内部转换时钟
- 功率耗散:28mW (典型值)
- 16 引脚 MSOP 封装
LTC®2326-16 是一款低噪声、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其具有伪差分输入。LTC2326-16 采用单 5V 工作电源,具有一个±10.24V 的真正双极输入范围,从而使其非常适合于那些要求宽动态范围的高电压应用。LTC2326-16 实现了 ±1.5LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 16 位) 和 93.5dB SNR。
LTC2326-16 具有一个支持单触发的内置基准缓冲器和低漂移 (20ppm/ºC 最大值) 2.048V 温度补偿型基准。另外,LTC2326-16 还具有一个支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口,同时拥有一种菊链模式。250ksps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使 LTC2326-16 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2326-16 仅消耗 28mW 的功率,并在转换操作之间自动进入打盹模式,从而减低了随采样速率而调节的功耗。此外,还提供了一种可将 LTC2326-16 的功耗降低至 300μW 的睡眠模式,以达到在待用期间进一步省电的目的。
Bits | |
LTC2326-16 | 16 |
LTC2326-18 | 18 |
应用
- 可编程逻辑控制器
- 工业过程控制
- 高速数据采集
- 便携式或紧凑型仪表
- ATE
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2326CMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2326CMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2326HMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2326HMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2326IMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2326IMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2326CMS-16#PBF | 量产 | |
LTC2326CMS-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2326HMS-16#PBF | 量产 | |
LTC2326HMS-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2326IMS-16#PBF | 量产 | |
LTC2326IMS-16#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 3
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2326-16的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论