LTC2324-14
量产4 通道、14 位带符号位、每通道 2Msps、同时采样 ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 每通道 2Msps 吞吐速率
- 4 个同时采样通道
- 保证 14 位,无漏失码
- 8VP-P 差分输入和宽输入共模范围
- 在 fIN = 500kHz 时的 SNR 典型值为 81dB
- 在 fIN = 500kHz 时的 THD 典型值为 –90dB
- 保证运作至 125°C
- 单 3.3V 或 5V 电源
- 低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准
- 1.8V 至 2.5V I/O 电压
- CMOS 或 LVDS SPI 兼容型串行 I/O
- 功耗:每通道 40mW (典型值)
- 小外形 52 引脚 (7mm x 8mm) QFN 封装
LTC®2324-14 是一款低噪声、高速 4 通道 14 位带符号位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其具有差分输入和宽输入共模范围。LTC2324-14 采用单 3.3V 或 5V 电源工作,具有一个 8VP-P 差分输入范围,从而使其非常适合于那些要求宽动态范围和高共模抑制的应用。LTC2324-14 实现了 ±1LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 14 位) 和 81dB SNR。
LTC2324-14 具有一个内置低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 温度补偿型基准。另外,LTC2324-14 还具有一个支持 CMOS 或 LVDS 的高速 SPI 兼容型串行接口。每通道 2Msps 的高吞吐速率和无延迟特性使 LTC2324-14 成为众多高速应用的理想选择。LTC2324-14 每个通道仅消耗 40mW 的功率,并提供了打盹和睡眠模式以把功耗降低至 26μW,从而达到在待用期间进一步省电的目的。
Applications
- 高速数据采集系统
- 通信
- 光网络
- 多相电机控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2324HUKG-14#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2324HUKG-14#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2324IUKG-14#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2324IUKG-14#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2324-14的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论