LTC2324-12
量产4 通道、12 位带符号位、每通道 2Msps、同时采样 ADC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 每通道 2Msps 吞吐速率
- 4 个同时采样通道
- 保证 12 位,无漏失码
- 8VP-P 差分输入和宽输入共模范围
- 在 fIN = 500kHz 时的 SNR 典型值为 78dB
- 在 fIN = 500kHz 时的 THD 典型值为 –88dB
- 保证运作至 125°C
- 单 3.3V 或 5V 电源
- 低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准
- 1.8V 至 2.5V I/O 电压
- CMOS 或 LVDS SPI 兼容型串行 I/O
- 功耗:每通道 40mW (典型值)
- 小外形 52 引脚 (7mm x 8mm) QFN 封装
LTC®2324-12 是一款低噪声、高速 4 通道 12 位带符号位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其具有差分输入和宽输入共模范围。LTC2324-12 采用单 3.3V 或 5V 电源工作,具有一个 8VP-P 差分输入范围,从而使其非常适合于那些要求宽动态范围和高共模抑制的应用。LTC2324-12 实现了 ±0.5LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 12 位) 和 78dB SNR。
LTC2324-12 具有一个内置低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 温度补偿型基准。另外,LTC2324-12 还具有一个支持 CMOS 或 LVDS 的高速 SPI 兼容型串行接口。每通道 2Msps 的高吞吐速率和无延迟特性使 LTC2324-12 成为众多高速应用的理想选择。LTC2324-12 每个通道仅消耗 40mW 的功率,并提供了打盹和睡眠模式以把功耗降低至 26μW,从而达到在待用期间进一步省电的目的。
Applications
- 高速数据采集系统
- 通信
- 光网络
- 多相电机控制
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
| LTC2324CUKG-12#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2324CUKG-12#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2324CUKG-14#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2324CUKG-14#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2324HUKG-12#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2324HUKG-12#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2324IUKG-12#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2324IUKG-12#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2324-12的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论