LTC2321-12

量产

具宽输入共模范围的双通道、12 位带符号位、2Msps 差分输入 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2Msps 吞吐速率
  • ±0.5LSB INL (典型值)
  • 保证 12 位,无漏失码
  • 8VP-P 差分输入和宽输入共模范围
  • 在 fIN = 500kHz 时的 SNR 典型值为 73dB
  • 在 fIN = 500kHz 时的 THD 典型值为 –85dB
  • 保证运作至 125ºC
  • 单 3.3V 或 5V 电源
  • 低漂移 (20ppm/ºC 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准
  • 1.8V 至 2.5V I/O 电压
  • CMOS 或 LVDS SPI 兼容型串行 I/O
  • 功率耗散:每个通道为 30mW (典型值)
  • 小外形 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
LTC2321-12
具宽输入共模范围的双通道、12 位带符号位、2Msps 差分输入 ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1996A-F

LTC2321-12 Demo Board | Dual, 12-Bit, 2Msps True Differential Input Serial SAR ADC (Requires DC890)

产品详情

Demonstration circuit 1996A features the LTC2323 family. With up to 5Msps, these differential, dual channel, 16-bit, serial, high speed successive approximation register (SAR) ADCs are available in a 28-lead QFN package. The LTC2323 family has an internal 20ppm/°C reference and an SPI-compatible serial interface that supports CMOS and LVDS logic. Note the demo board is configured for CMOS operation by default; see the note under JP3 for LVDS operation. The demo manual refers to the LTC2323, but applies to all members of the family, the only difference being the sample rate and the number of bits.

DC1996A-F
LTC2321-12 Demo Board | Dual, 12-Bit, 2Msps True Differential Input Serial SAR ADC (Requires DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2321-12的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览