LTC2320-16

量产

8 通道、16 位、每通道 1.5Msps 同时采样 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每通道 1.5Msps 吞吐速率
  • 8 个同时采样通道
  • 保证 16 位,无漏失码
  • 8VP-P 差分输入和宽输入共模范围
  • 在 fIN = 500kHz 时的 SNR 典型值为 82dB
  • 在 fIN = 500kHz 时的 THD 典型值为 –90dB
  • 保证运作至 125°C
  • 单 3.3V 或 5V 电源
  • 低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准
  • 1.8V 至 2.5V I/O 电压
  • CMOS 或 LVDS SPI 兼容型串行 I/O
  • 功耗为每个通道为 20mW (典型值)
  • 小外形 52 引脚 (7mm x 8mm) QFN 封装

LTC2320-16
8 通道、16 位、每通道 1.5Msps 同时采样 ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


评估套件

eval board
DC2395A-A

LTC2320-16演示板 | 八通道、16位、每通道1.5Msps同步采样SAR ADC(需要DC890)

产品详情

演示电路2395A内置LTC®2325/LTC2324/LTC2320系列。这些差分、多通道、16位、串行高速逐次逼近型寄存器(SAR) ADC具有高达5Msps的采样速率,采用52引脚QFN封装。每个ADC具有最大20ppm/°C的内部漂移基准电压源以及支持CMOS和LVDS逻辑的SPI兼容串行接口。请注意,该演示板默认配置为CMOS操作;有关LVDS操作,请参见JP8下的笔记。该演示手册针对LTC2325,但适用于该系列的所有产品,主要区别在于通道数、采样速率和/或位数。


 


DC2395A-A
LTC2320-16演示板 | 八通道、16位、每通道1.5Msps同步采样SAR ADC(需要DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2320-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览