LTC2313-12

量产

采用 TSOT 封装的 12 位、2.5Msps、串行采样 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.5Msps 吞吐速率
  • 无周期延迟
  • 保证 12 位,无漏失码
  • 单 3V 或 5V 电源
  • 低噪声:73dB SNR
  • 低功耗:14mW (在 2.5Msps 和 3V 电源)
  • 低漂移 (20ppm/ºC 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准
  • 睡眠模式具有 <1μA 典型电源电流
  • 可快速唤醒的打盹模式,在单个转换周期之内完成
  • 分离的 1.8V 至 5V 数字 I/O 电源
  • 高速 SPI 兼容型串行 I/O
  • 保证工作温度范围:–40ºC 至 125ºC
  • 8 引脚 TSOT-23 封装

LTC2313-12
采用 TSOT 封装的 12 位、2.5Msps、串行采样 ADC
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

Evaluation Software 3

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1563A-B

LTC2313-12 Demo Board | 12-bit, 2.5Msps Serial SAR ADC with 20ppm/°C (Max) Internal Reference in TSOT-8 (requires DC2026 or DC718)

产品详情

DC1563A-B: Demo Board for the LTC2313-12 12-Bit, 2.5Msps Serial Sampling ADC in TSOT.


 


DC1563A-B
LTC2313-12 Demo Board | 12-bit, 2.5Msps Serial SAR ADC with 20ppm/°C (Max) Internal Reference in TSOT-8 (requires DC2026 or DC718)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2313-12的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览