LTC2310-12

量产

具宽输入共模范围的 12 位带符号位、2Msps 差分输入 ADC

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2Msps 吞吐速率
  • ±1LSB INL 得到保证
  • 保证 12 位,无漏失码
  • 8VP-P 差分输入和宽输入共模范围
  • 在 fIN = 500kHz 时 SNR 为 73dB (典型值)
  • 在 fIN = 500kHz 时 THD 为 –85dB (典型值)
  • 无周期延迟
  • 保证工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 单 3.3V 或 5V 电源
  • 低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准和 1.25V 外部基准输入
  • 1.8V 至 2.5V I/O 电压
  • CMOS 或 LVDS SPI 兼容型串行 I/O
  • 功率耗散:在 VDD = 5V 时为 35mW (典型值)
  • 小外形 16 引脚 (4mm x 5mm) MSOP 封装

LTC2310-12
具宽输入共模范围的 12 位带符号位、2Msps 差分输入 ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


评估套件

eval board
DC2425A-F

LTC2310-12演示板 | 12位2Msps真差分输入串行SAR ADC(需要DC890)

产品详情

演示电路2425A采用LTC®2311系列。这些差分、单通道、16位、串行高速逐次逼近寄存器(SAR) ADC具有高达5Msps的采样速率,采用16引脚MSOP封装。LTC2311系列具有最大20ppm/°C的内部漂移基准电压源以及支持CMOS和LVDS逻辑的SPI兼容串行接口。请注意,该演示板默认配置为CMOS操作;有关LVDS操作,请参见JP3下的笔记。该演示手册针对LTC2311,但适用于该系列中的所有器件,主要区别在于采样速率和/或位数。


 


DC2425A-F
LTC2310-12演示板 | 12位2Msps真差分输入串行SAR ADC(需要DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2310-12的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览