LTC2306
量产低噪声、500ksps、双通道、12 位 ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 12 位分辨率
- 500ksps 采样速率
- 低噪声:SINAD = 72.8dB
- 保证无漏失码
- 单 5V 电源
- 自动停机功能可调节电源电流和采样速率
- 低功耗:
- 14mW (在 500ksps)
- 70μW (在 1ksps)
- 35μW (睡眠模式)
- 单通道 (LTC2302) 和双通道 (LTC2306) 版本
- 单极或双极输入范围 (可利用软件来选择)
- 内部转换时钟
- SPI/MICROWIRE™ 兼容型串行接口
- 单独的输出电源 OVDD (2.7V 至 5.25V)
- 软件与 LTC2308 兼容
- 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC®2302 / LTC2306 是低噪声、500ksps、单通道 / 双通道、12 位 ADC,具有一个SPI/MICROWIRE 兼容型串行接口。这些 ADC 包括一个全差分采样及保持电路,用于降低共模噪声。内部转换时钟允许外部串行输出数据时钟 (SCK) 在任何频率至高达 40MHz 的条件下运作。
LTC2302 / LTC2306 采用单 5V 工作电源,并在 500ksps 采样速率条件下仅吸收2.8mA 电流。自动停机功能可在 1ksps 采样速率条件下把电源电流减小至 14μA。
LTC2302 / LTC2306 采用纤巧型 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。低功耗和小外形尺寸使得 LTC2302 / LTC2306 非常适合于电池供电型和便携式应用,而四线式 SPI 兼容型串行接口则使这些 ADC 成为隔离型或远程数据采集系统的一种上佳选择。
Applications
- 高速数据采集
- 工业过程控制
- 电动机控制
- 加速计测量
- 电池供电型仪器
- 隔离型和/或远程数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2306CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2306CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2306IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2306IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2306的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论