LTC2302

量产

低噪声、500ksps、单通道、12 位 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12 位分辨率
  • 500ksps 采样速率
  • 低噪声:SINAD = 72.8dB
  • 保证无漏失码
  • 单 5V 电源
  • 自动停机功能可调节电源电流和采样速率
  • 低功耗:
    • 14mW (在 500ksps)
    • 70μW (在 1ksps)
    • 35μW (睡眠模式)
  • 单通道 (LTC2302) 和双通道 (LTC2306) 版本
  • 单极或双极输入范围 (可利用软件来选择)
  • 内部转换时钟
  • SPI/MICROWIRE 兼容型串行接口
  • 单独的输出电源 OVDD (2.7V 至 5.25V)
  • 软件与 LTC2308 兼容
  • 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装

 

LTC2302
低噪声、500ksps、单通道、12 位 ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1339A

LTC2302:具有SPI I/F的12位单通道差分500ksps SAR ADC(DC应用需使用DC590,AC应用需使用DC890)

产品详情

DC1339A:LTC2302低噪声、500ksps、单/双通道、12位ADC的演示板


 


DC1339A
LTC2302:具有SPI I/F的12位单通道差分500ksps SAR ADC(DC应用需使用DC590,AC应用需使用DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2302的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览