LTC2269

量产

16位、20Msps、低噪声ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 84.1dB SNR (46μVRMS 输入参考噪声)
  • 99dB SFDR
  • ±2.3LSB INL (最大值)
  • 低功率:88mW
  • 单 1.8V 电源
  • CMOS、DDR CMOS 或 DDR LVDS 输出
  • 可选的输入范围:1VP-P 至 2.1VP-P
  • 200MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 停机和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 引脚可兼容 LTC2160:16 位、25Msps、45mW
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装
LTC2269
16位、20Msps、低噪声ADC
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC1762A-H

LTC2269: 16-bit 20Msps Low Noise ADC, LVDS Outputs, 5-140MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075

产品详情

DC1762A-H: Demo Board for the LTC2269 16-Bit, 20Msps Low Noise ADC.


 


DC1762A-H
LTC2269: 16-bit 20Msps Low Noise ADC, LVDS Outputs, 5-140MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2269的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览