LTC2240-10
量产10 位、170Msps ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采样速率:170Msps
- 60.6dB SNR
- 80dB SFDR
- 1.2GHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
- 单 2.5V 电源
- 低功耗:445mW
- LVDS、CMOS 或去复用 CMOS 输出
- 可选输入范围:±0.5V 或 ±1V
- 无漏失码
- 可选的时钟占空比稳定器
- 停机和打盹模式
- 数据就绪输出时钟
- 引脚兼容系列
- 250Msps:LTC2242-12 (12 位)、LTC2242-10 (10 位)
- 210Msps:LTC2241-12 (12 位)、LTC2241-10 (10 位)
- 170Msps:LTC2240-12 (12 位)、LTC2240-10 (10 位)
- 185Msps:LTC2220-1 (12 位)
- 170Msps:LTC2220 (12 位)、LTC2230 (10 位)
- 135Msps:LTC2221 (12 位)、LTC2231 (10 位)
- 64 引脚 9mm x 9mm QFN 封装
LTC®2240-10 是一款 170Msps 采样速率、10 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号的数字化处理而设计。凭借包括 60.6dB SNR 和 80dB SFDR 在内的 AC 性能,LTC2240-10 成为了要求苛刻的通信应用的完美选择。95fsRMS 的超低抖动实现了 IF 欠采样和卓越的噪声性能。
DC 规格包括整个温度范围内的 ±0.3LSB INL (典型值)、±0.1LSB DNL (典型值)和无漏失码。
数字输出可以是差分 LVDS 或单端 CMOS。CMOS 输出有三种格式选项:以全数据速率运行的单根总线或以半数据速率运行、采用交错或同时更新的两根去复用总线。一个单独的输出电源提供了 0.5V 至 2.625V 的 CMOS 输出摆幅。
可以利用正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC- 输入进行差分或单端驱动。一个可选的时钟占空比稳定器在一个很宽的时钟占空比范围内实现了高性能。
>应用- 无线和有线宽带通信
- 电缆头端系统
- 功率放大器线性化
- 通信测试设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2240CUP-10#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2240CUP-10#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2240IUP-10#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2240IUP-10#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 6, 2021 - 21_0108 Moisture Sensitivity Level Rating Downgrade for LTC2240 QFN (UP64) package |
||
LTC2240CUP-10#PBF | 量产 | |
LTC2240CUP-10#TRPBF | 量产 | |
LTC2240IUP-10#PBF | 量产 | |
LTC2240IUP-10#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速模数转换器 1 | ||
LTC2150-12 | 量产 | 单通道、12 位、170Msps |
全差分放大器 1 | ||
LTC6401-14 | 最后购买期限 | 针对 DC 至 140MHz 的 2GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2150-12 | 量产 | 单通道、12 位、170Msps |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2240-10的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论