LTC2201

量产

16位、20Msps ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采样速率:20Msps
  • 81.6dB SNR 和 100dB SFDR (2.5V 范围)
  • 在 70MHz 的 90dB SFDR (1.667VP-P 输入范围)
  • PGA 前端 (2.5VP-P 或 1.667VP-P 输入范围)
  • 380MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 任选的内部高频颤动
  • 任选的数据输出随机函数发生器
  • 单 3.3V 电源
  • 功耗:211mW
  • 时钟占空比稳定器
  • 超范围指示器
  • 引脚兼容型系列
    • 25Msps:LTC2203 (16 位)
    • 10Msps:LTC2202 (16 位)
  • 48 引脚 (7mm × 7mm) QFN 封装

LTC2201
16位、20Msps ADC
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 2

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
全差分放大器 2
LTC6405 最后购买期限 2.7GHz、5V、低噪声、轨至轨输入差分放大器 / 驱动器
LTC6406 最后购买期限 3GHz、低噪声、轨至轨输入差分放大器/驱动器
时钟产生器件 1
LTC6950 过期 具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC918C-M

LTC2201 | CMOS OUT, 20Msps, 16-Bit ADC, 1MHz < AIN < 70MHz (Requires DC718)

产品详情

DC918C-M: Demo Board for the LTC2201 16-Bit, 20Msps ADC.


 


eval board
DC919A-J

LTC2201 | CMOS OUT, DC INPUT, 20Msps 16-Bit ADC, DC < AIN < 70MHz (Requires DC718)

产品详情

DC919A-J: Demo Board for the LTC2201 16-Bit, 20Msps ADC.


 


DC918C-M
LTC2201 | CMOS OUT, 20Msps, 16-Bit ADC, 1MHz < AIN < 70MHz (Requires DC718)
DC919A-J
LTC2201 | CMOS OUT, DC INPUT, 20Msps 16-Bit ADC, DC < AIN < 70MHz (Requires DC718)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2201的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览