LTC1864L

量产

采用 MSOP 封装的微功率、3V、16 位、150ksps 单通道 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用 MSOP 封装的 16 位、150ksps ADC
  • 单 3V 电源
  • 低电源电流:450μA (典型值)
  • 自动停机功能可把电源电流减小至 10μA (在 1ksps)
  • 真正的差分输入
  • 单通道 (LTC1864L) 或双通道 (LTC1865L) 版本
  • SPI/MICROWIRE™ 兼容型串行 I/O
  • 12 位 LTC1285 / LTC1288 的 16 位升级版器件
  • 与 12 位 LTC1860L / LTC1861L 引脚兼容
  • 无最小数据传输速率
         
LTC1864L
采用 MSOP 封装的微功率、3V、16 位、150ksps 单通道 ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
单通道模数转换器 3
LTC2381-16 量产 具串行接口的 16 位、250ksps、低功率 SAR ADC
LTC2376-16 量产 具 97dB SNR 的 16 位、250ksps、低功率 SAR ADC
LTC2364-16 量产 具 94.7dB SNR 的 16 位、250ksps、伪差分单极性 SAR ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC547A

LTC1864LAIMS8 | 具有串行接口和差分输入的3V、16位、150ksps µpower ADC,采用MS-8封装(需要DC718控制器)

产品详情

DC547A:LTC1864L µPower、3V、16位、150ksps 1和2通道ADC演示板,采用MSOP封装。

DC547A
LTC1864LAIMS8 | 具有串行接口和差分输入的3V、16位、150ksps µpower ADC,采用MS-8封装(需要DC718控制器)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1864L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览