LTC1861L
量产采用 MSOP 封装的微功率、3V、12 位、150ksps 双通道 ADC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 采用 MSOP 封装的 12 位、150ksps ADC
- 单 3V 电源
- 低电源电流:450μA (典型值)
- 自动停机功能可把电源电流减小至 10μA (在 1ksps)
- 真正的差分输入
- 单通道 (LTC1860L) 或双通道 (LTC1861L) 版本
- SPI/MICROWIRE™ 兼容型串行 I/O
- LTC1285 / LTC1288 的高速升级版器件
- 与 16 位 LTC1864L / LTC1865L 引脚兼容
- 无最小数据传输速率
LTC®1860L / LTC1861L 是采用 MSOP 和 SO-8 封装的 12 位 A/D 转换器,它们依靠单 3V 电源工作。在 150ksps 采样速率条件下,电源电流仅为 450μA。在较低的速度下,电源电流将减小,原因是 LTC1860L / LTC1861L 在转换操作之间将自动断电。这些 12 位开关电容器逐次逼近型 ADC 包括采样及保持电路。LTC1860L 具有一个差分模拟输入和一个外部基准引脚。LTC1861L 提供了一个可利用软件来选择的双通道 MUX 和一个外部基准引脚 (在 MSOP 封装版本上)。
三线式串行 I/O、MSOP 或 SO-8 封装、以及极高的采样速率与功率之比使得这些 ADC 非常适合紧凑、低功率、高速系统。
这些 ADC 可在比例式应用中使用,或与外部基准一起使用。高阻抗模拟输入以及可在缩减的电压范围内 (低至 1V 全标度) 工作的能力使得它们在许多应用中可与信号源直接相连,从而免除了增设外部增益级的需要。
应用
- 高速数据采集
- 便携式或紧凑型仪表
- 低功率电池供电式仪表
- 隔离式和 / 或远程数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1861LCMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1861LCMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1861LCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1861LCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1861LIMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1861LIMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1861LIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1861LIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1861LCMS#PBF | 量产 | |
LTC1861LCMS#TRPBF | 量产 | |
LTC1861LIMS#PBF | 量产 | |
LTC1861LIMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1861LCMS#PBF | 量产 | |
LTC1861LCMS#TRPBF | 量产 | |
LTC1861LIMS#PBF | 量产 | |
LTC1861LIMS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1861LCS8#PBF | 量产 | |
LTC1861LCS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1861LIS8#PBF | 量产 | |
LTC1861LIS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1861LCS8#PBF | 量产 | |
LTC1861LCS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1861LIS8#PBF | 量产 | |
LTC1861LIS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1861L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论