LTC1859

量产

具停机功能的 8 通道、16 位、100ksps SoftSpan A/D 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采样速率:100ksps
  • 具 ±25V 保护能力的 8 通道复用器
  • 单 5V 电源
  • 软件可编程输入范围:
    • 0V 至 5V,0V 至 10V,±5V 或 ±10V
    • 单端或差分
  • ±3LSB INL (LTC1859)、±1.5LSB INL (LTC1858)、±1LSB INL (LTC1857)
  • 功耗:40mW (典型值)
  • SPI/MICROWIRE 兼容型串行 I/O
  • 断电:打盹模式和睡眠模式
  • 信噪比:典型值为 87dB (LTC1859)
  • 采用内部或外部基准来运作
  • 内部同步时钟
  • 28 引脚 SSOP 封装

LTC1859
具停机功能的 8 通道、16 位、100ksps SoftSpan A/D 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC682A

LTC1859CG演示板 | 8通道、16位、100ksps SoftSpan ADC(需要DC2026)

产品详情

DC682A:LTC1859具有关断功能的8通道、16位、100ksps SoftSpan模数转换器演示板。

DC682A
LTC1859CG演示板 | 8通道、16位、100ksps SoftSpan ADC(需要DC2026)

最新评论

近期浏览