LTC1856
量产具有关断功能的8通道、±10V输入、16位、100ksps ADC转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 单 5V 电源
- 采样速率:100ksps
- 具 ±30V 保护能力的 8 通道多路复用器
- ±10V 双极输入范围单端或差分 <li±3lsb inl="" (对于="" ltc1856),±1.5lsb="" ltc1855),±1lsb="" ltc1854)<="" li="">
- 超温无失码
- 功耗:40mW (典型值)
- SPI/MICROWIRETM 兼容型串行 I/O
- 电源关断:打盹和睡眠
- SINAD:87dB (LTC1856)
- 可采用内部或外部基准工作
- 内部同步时钟
- 28 引脚 SSOP 封装 </li±3lsb>
LTC1854/LTC1855/LTC1856是8通道、低功率、12/14/16位、100ksps、模数转换器(ADC)。这些ADC采用单5V电源供电,8通道多路复用器可针对单端输入、差分输入对或两者的组合进行编程。此外,对所有的通道均提供了±30V的故障保护。任何通道上的故障情况都将不会影响选定通道的转换结果。
一个板载精密基准电压源尽可能减少了外部组件。功耗为40mW(100ksps时),在两种电源关断模式中更低(在浅睡眠模式中为27.5mW,而在睡眠模式中则为40mW)。DC规格包括±3LSB INL(对于LTC1856)、±1.5LSB INL(对于LTC1855)和±1LSB INL(对于LTC1854)。
内部时钟针对5μs的最大转换时间进行了修整,采样速率保证在100ksps。一个单独的转换起动输入和数据就绪信号(BUSY) 简化了至 FIFO、DSP 和微处理器的连接。
应用
- 工业过程控制
- 多路复用数据采集系统
- 用于个人电脑(PC)的高速数据采集
- 数字信号处理
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
新闻 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1856CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1856CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1856IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1856IG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1856CG#PBF | 量产 | |
LTC1856CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1856IG#PBF | 量产 | |
LTC1856IG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1856的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论