LTC1841
量产具基准的超低功率双通道比较器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超低静态电流:3.5μA (最大值)
- 漏极开路输出通常吸收大于 20mA 的电流
- 宽电源范围:(LTC1841)
- 双通道:±1V 至 ±5.5V
- 单通道:2V 至 11V
- 输入电压范围包括负电源
- 基准输出驱动0.01μF电容器
- 可调的迟滞
- 12μs 传播延迟 (采用 10mV 过驱动)
- 当切换时无电流尖峰
LTC®1841 / LTC1842 / LTC1843 是超低功率双通道比较器并具有内置基准 (LTC1842 / LTC1843)。比较器具有 <5.7μA 的电源电流 (在整个温度范围内)、一个 1.182V ±1% 基准、可编程迟滞以及可吸收电流的漏极开路输出。基准输出能够驱动一个高达 0.01μF 的旁路电容器,而不会产生振荡。
LTC1841 采用 2V 至 11V 的单电源或 ±1V 至 ±5.5V 的双电源运行。LTC1842 / LTC1843 从2.5V 至 11V单电源或±1.25V至±5.5V双电源工作。 LTC1842 / LTC1843迟滞可通过使用两个电阻和HYST引脚轻松地编程。比较器输入的工作范围从负电源至正电源的 1.3V 以内。比较器输出通常能够吸收大于 20mA 的电流。通过消除比较器改变逻辑状态时经常出现的交叉传导电流,清除了电源毛刺干扰。
LTC1841 / LTC1842 / LTC1843 采用 SO-8 封装。
Applications
- 电池供电型系统监视
- 门限检测器
- 窗口比较器
- 振荡器电路
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1841CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1841CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1841IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1841IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1841CS8#PBF | 量产 | |
LTC1841CS8#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1841CS8#PBF | 量产 | |
LTC1841CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1841IS8#PBF | 量产 | |
LTC1841IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1841CS8#PBF | 量产 | |
LTC1841CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1841IS8#PBF | 量产 | |
LTC1841IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1841
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1841的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论