LTC1750
量产14 位、80Msps 宽带宽 ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采样速率:80Msps
- 500MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
- 高达 500MHz 的直接 IF 采样
- PGA 前端 (2.25VP-P 或 1.35VP-P 输入范围)
- 75.5dB SNR 和 90dB SFDR (PGA = 0)
- 73dB SNR 和 90dB SFDR (PGA = 1)
- 无漏失码
- 单 5V 电源
- 功耗:1.45W
- 两个引脚可选的基准值
- 二进制补码或偏移二进制输出
- 超范围指示器
- 数据就绪输出时钟
- 引脚对引脚兼容系列
- 48 引脚 TSSOP 封装
LTC®1750 是一款 80Msps、14 位 A/D 转换器,专为对频率高达 500MHz 的宽动态范围信号进行数字化处理而设计。该 ADC 的输入范围可利用片内 PGA 采样及保持电路和灵活的基准电路进行优化。
LTC1750 具有一个高度线性的采样及保持电路和 500MHz 带宽。当输入频率为 250MHz 时 SFDR 为 82dB。0.12psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和极少的 SNR 性能下降。DC 规格包括 ±3LSB INL 和无漏失码。
数字接口可兼容 5V、3V、2V 和 LVDS 逻辑系统。可以采用 PECL、GTL 和其他低摆幅逻辑系列或者单端 TTL 或 CMOS 对 ENC和 ENC 输入进行差分驱动。另外,低噪声、高增益ENC和 ENC 输入还可采用一个正弦信号进行驱动,并不会损害性能。一个单独的输出电源可在 0.5V 至 5V 的范围内工作,从而使其能容易地直接连接至任何低电压 DSP 或 FIFO。
LTC1750 采用具直通式引出脚配置的 48 引脚 TSSOP 封装,因而简化了电路板布局。
应用
- 电信
- 接收机
- 蜂窝基站
- 频谱分析
- 成像系统
- 核磁共振成像 (MRI)
- X线断层摄影术
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1750CFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1750CFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1750IFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1750IFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2019 - 19_0009 Assembly Site Transfer of Select 48L TSSOP Products from Amkor to ATEC Philippines |
||
LTC1750CFW#PBF | 量产 | |
LTC1750CFW#TRPBF | 量产 | |
LTC1750IFW#PBF | 量产 | |
LTC1750IFW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2259-14 | 量产 | 14 位、80Msps、超低功率 1.8V ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1750的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论