LTC1748

量产

14 位、80Msps 低噪声 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采样速率:80Msps
  • 76.3dB SNR 和 90dB SFDR (3.2V 范围)
  • 72.6dB SNR 和 90dB SFDR (2V 范围)
  • 无漏失码
  • 单 5V 电源
  • 功耗:1.4W
  • 可选的输入范围:±1V 或 ±1.6V
  • 240MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 引脚兼容型系列
    • 25Msps: LTC1746 (14 位),LTC1745(12 位)
    • 50Msps: LTC1744 (14 位),LTC1743(12 位)
    • 65Msps: LTC1742 (14 位),LTC1741(12 位)
    • 80Msps: LTC1748 (14 位),LTC1747(12 位)
  • 48 引脚 TSSOP 封装
LTC1748
14 位、80Msps 低噪声 ADC
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC2259-14 量产 14 位、80Msps、超低功率 1.8V ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC520B-A

LTC1748CFW | 14位/80Msps低噪声ADC、Ain < 40MHz(需要DC718控制器)

产品详情

DC520B-A:LTC1748 14位、80Msps低噪声ADC演示板。

eval board
DC520B-B

LTC1748CFW | 14-Bit/80Msps Low Noise ADC, Ain > 40MHz (Requires DC718 Controller)

产品详情

DC520B-B: Demo Board for the LTC1748 14-Bit, 80Msps Low Noise ADC.

DC520B-A
LTC1748CFW | 14位/80Msps低噪声ADC、Ain < 40MHz(需要DC718控制器)
DC520B-B
LTC1748CFW | 14-Bit/80Msps Low Noise ADC, Ain > 40MHz (Requires DC718 Controller)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1748的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览