LTC1745

量产

低噪声、12 位、25Msps ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采样速率:25Msps
  • 72.5dB SNR 和 91dB SFDR (3.2V 范围)
  • 71dB SNR 和 96dB SFDR (2V 范围)
  • 无漏失码
  • 单 5V 电源
  • 低功耗:380mW
  • 可选的输入范围:±1V 或 ±1.6V
  • 240MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 引脚兼容型系列
    • 25Msps: LTC1746 (14 位),LTC1745(12 位)
    • 50Msps: LTC1744 (14 位),LTC1743(12 位)
    • 65Msps: LTC1742 (14 位),LTC1741(12 位)
    • 80Msps: LTC1748 (14 位),LTC1747(12 位)
LTC1745
低噪声、12 位、25Msps ADC
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


评估套件

eval board
DC520B-C

LTC1745CFW演示板 | 12位/25Msps低噪声ADC,AIN < 40MHz(需要DC718控制器)

产品详情

DC520B-C:LTC1745低噪声、12位、25Msps ADC演示板。

DC520B-C
LTC1745CFW演示板 | 12位/25Msps低噪声ADC,AIN < 40MHz(需要DC718控制器)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1745的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览