LTC1742
量产14 位、65Msps 低噪声 ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采样速率:65Msps
- 76.5dB SNR 和 90dB SFDR (3.2V 范围)
- 72.8dB SNR 和 90dB SFDR (2V 范围)
- 无漏失码
- 单 5V 电源
- 功耗:1.275W
- 可选的输入范围:±1V 或 ±1.6V
- 240MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
- 引脚兼容型系列
- 25Msps: LTC1746 (14 位),LTC1745(12 位)
- 50Msps: LTC1744 (14 位),LTC1743(12 位)
- 65Msps: LTC1742 (14 位),LTC1741(12 位)
- 80Msps: LTC1748 (14 位),LTC1747(12 位)
- 48 引脚 TSSOP 封装
LTC®1742 是一款 65Msps、采样 14 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。±1V 和 ±1.6V 的引脚可选输入范围以及一种电阻器可编程模式使得 LTC1742 的输入范围能够针对多种多样的应用进行优化。
LTC1742 非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 76.5dB SNR 和 90dB 无杂散动态范围。0.15psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。DC 规格包括 ±3LSB INL 和 ±1LSB DNL。
数字接口可兼容 5V、3V、2V 和 LVDS 逻辑电平。可以采用 PECL、GTL 和其他低摆幅逻辑系列或者单端 TTL 或 CMOS 对ENC 和 ENC 输入进行差分驱动。另外,低噪声、高增益 ENC 和 ENC 输入还可采用一个正弦信号进行驱动,并不会损害性能。一个单独的输出电源可在 0.5V 至 5V 的范围内工作,从而使其能容易地直接连接至低电压 DSP 或 FIFO。
LTC1742 采用具直通式引出脚配置的 TSSOP 封装,因而简化了电路板布局。
应用
- 电信
- 接收机
- 蜂窝基站
- 频谱分析
- 成像系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1742CFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1742CFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1742IFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1742IFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2019 - 19_0009 Assembly Site Transfer of Select 48L TSSOP Products from Amkor to ATEC Philippines |
||
LTC1742CFW#PBF | 量产 | |
LTC1742CFW#TRPBF | 量产 | |
LTC1742IFW#PBF | 量产 | |
LTC1742IFW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1742的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论