LTC1740
量产14 位、6Msps、采样 ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 50Msps 采样速率
- 在 2.5MHz fIN 时为 79dB S/(N + D) 和 91dB SFDR
- 单 5V 电源或 ±5V 电源
- 积分非线性误差:< 1LSB
- 差分非线性:< 0.5LSB
- 80MHz 满功率带宽采样
- ±2.5V 和 ±1.25V 双极性输入范围
- 可提供 2.5V 信号地
- 超范围指示器
- 具 75dB CMRR 的真正差分输入
- 功耗:245mW
- 36 引脚 SSOP 封装 (宽度为 0.209 英寸)
LTC®1740 是一款 6Msps、14 位采样 A/D 转换器,其在采用单 5V 或双 ±5V 电源时仅吸取 245mW 功率。这款易用型器件内置一个高动态范围采样及保持功能电路和一个可编程精准型基准。
LTC1740 具有一个灵活的输入电路,可提供 ±2.5V 和 ±1.25V 的差分全标度输入范围 (采用内部基准),或任何高达 ±2.5V 的全标度输入范围 (采用一个外部基准)。输入共模范围是任意的,但是对于单电源应用提供了一个 2.5V 基准。
DC 规格包括整个温度范围内的 1LSB 典型 INL、0.5LSB 典型 DNL 和无漏失码。出色的 AC 性能包括在 2.5MHz 输入频率下的 79dB S/(N + D) 和 91dB SFDR (无杂散动态范围)。
独特的差分输入采样及保持功能电路能够在高达其 80MHz 的带宽采集单端或差分输入信号。75dB 的共模抑制性能允许用户通过对来自信号源的信号进行差分测量以免除接地环路和消除共模噪声。一个单独的输出逻辑电源可实现至 3V 组件的直接连接。
应用
- 电信
- 多路复用数据采集系统
- 高速数据采集
- 频谱分析
- 成像系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1740CG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC1740CG#TRPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC1740IG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC1740IG#TRPBF | 36-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1740CG#PBF | 量产 | |
LTC1740CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1740IG#PBF | 量产 | |
LTC1740IG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1740的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论