LTC1690
量产具故障保险接收器输出的差分驱动器和接收器对
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 至 ±15kV ESD (人体模型)、IEC1000-4-2 Level 4 (±8kV) 接触和 Level 3 (±8kV) 空气放电,无损坏或闭锁
- 对于浮动、短路或终接输入 (无信号接入) 可提供有保证的高接收器输出状态
- 驱动低成本的住宅电话线
- ICC = 600µA (无负载时的最大值)
- 单 5V 电源
- -7V 至 12V 的共模范围允许数据线上的器件之间存在 ±7V 的地电位差
- 上电 / 断电无毛刺干扰驱动器输出允许进行收发器的带电插拔操作
- 驱动器在电源关断的情况下保持高阻抗
- 在一根总线上可连接多达 32 个收发器
- 引脚与 SN75179 和 LTC490 相兼容
- 采用 SO、MSOP 和 PDIP 封装
LTC®1690 是一款低功率接收器 / 驱动器对,其符合 RS485 和 RS422 的要求。接收器提供了一种故障保险功能,可在输入被置于开路状态、短接在一起或终接 (无信号接入) 时确保一种高接收器输出状态。确保高接收器输出状态无需外部组件。
分离的驱动器输出和接收器输入引脚允许执行全双工操作。一个热停机电路用于防止由总线争用或故障所引起的过大功耗,该电路强制驱动器输出进入一种高阻抗状态。
LTC1690 全面规格在商用和工业温度范围。LTC1690 采用 8 引脚 SO、MSOP 和 PDIP 封装。
应用
- 电池供电型 RS485/RS422 应用
- 低功率 RS485/RS422 收发器
- 电平变换器
- 线路转发器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1690CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1690CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1690CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1690CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1690CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1690IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1690IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1690IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1690CMS8#PBF | 量产 | |
LTC1690CMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1690CMS8#PBF | 量产 | |
LTC1690CMS8#TRPBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1690CN8#PBF | 量产 | |
LTC1690IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1690CN8#PBF | 量产 | |
LTC1690IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1690CN8#PBF | 量产 | |
LTC1690IN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1690CS8#PBF | 量产 | |
LTC1690CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1690IS8#PBF | 量产 | |
LTC1690IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1690CS8#PBF | 量产 | |
LTC1690CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1690IS8#PBF | 量产 | |
LTC1690IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
接口收发器和隔离器 1 | ||
LTM2881 | 量产 | 完整的隔离型 RS485 / RS422 μModule 收发器和电源 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1690的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论